TACK-jäteastiat ovat tilava ja luotettava ratkaisu jätteenkäsittelyyn julkisissa ulkotiloissa. Hyvin harkitulla suunnittelulla, joka yhdistää toimivuuden ja kestävät materiaalivalinnat, TACK edistää jätteen määrän vähentämistä ja kierrätyksen lisäämistä – askel kohti puhtaampaa yhteiskuntaa.
Hyvin harkittu muotoilu helpottaa käsittelyä
Astian kestävä rakenne tarjoaa vakautta ja pitkän käyttöiän, kun taas ergonominen sivulle avautuva luukku tekee tyhjentämisestä sujuvaa ja hellävaraista – ilman raskasta nostamista. Valitse jätesäkki tai sisäastia ja mukauta se sijainnin tarpeisiin. Mukana tulevat selkeät tarrat helpottavat jätteiden lajittelua.
Yläosa on suunniteltu estämään esineiden asettamisen päälle ja roskien heittämisen astiaan. Yläosa toimii myös suojana linnuilta ja ei-toivotulta pääsyltä sisätiloihin. Lisätoimintoja varten on saatavilla myös versioita, joissa on integroitu tuhkakuppi liesituulettimessa – täydellinen ympäristöihin, joissa tupakoidaan.
Täydennettävä muilla jakeilla
Tuoteperheeseen kuuluu myös DOGGE-koirakäymälä sekä TACK 125 L -roskis. Kaikkia TACK-sarjan roskistoja voidaan yhdistää täydelliseksi lajitteluratkaisuksi puistoissa ja muissa julkisissa tiloissa.
Alueellinen saatavuus
| Eurooppa |
|---|
Belgia |
Norja |
Puola |
Ranska |
Ruotsi |
Saksa |
Suomi |
Tanska |
Yhdistynyt kuningaskunta |