Julkaise tuotteesi
Roskakori TACK 60 L tuhkakupilla - TAC621
Roskakori TACK 60 L tuhkakupilla - TAC621
Roskakori TACK 60 L tuhkakupilla - TAC621
Roskakori TACK 60 L tuhkakupilla - TAC621

    Roskakori TACK 60 L tuhkakupilla - TAC621

    TACK-jäteastiat ovat tilava ja luotettava ratkaisu jätteenkäsittelyyn julkisissa ulkotiloissa. Hyvin harkitulla suunnittelulla, joka yhdistää toimivuuden ja kestävät materiaalivalinnat, TACK edistää jätteen määrän vähentämistä ja kierrätyksen lisäämistä – askel kohti puhtaampaa yhteiskuntaa.

    Hyvin harkittu muotoilu helpottaa käsittelyä
    Astian kestävä rakenne tarjoaa vakautta ja pitkän käyttöiän, kun taas ergonominen sivulle avautuva luukku tekee tyhjentämisestä sujuvaa ja hellävaraista – ilman raskasta nostamista. Valitse jätesäkki tai sisäastia ja mukauta se sijainnin tarpeisiin. Mukana tulevat selkeät tarrat helpottavat jätteiden lajittelua.

    Yläosa on suunniteltu estämään esineiden asettamisen päälle ja roskien heittämisen astiaan. Yläosa toimii myös suojana linnuilta ja ei-toivotulta pääsyltä sisätiloihin. Lisätoimintoja varten on saatavilla myös versioita, joissa on integroitu tuhkakuppi liesituulettimessa – täydellinen ympäristöihin, joissa tupakoidaan.

    Täydennettävä muilla jakeilla
    Tuoteperheeseen kuuluu myös DOGGE-koirakäymälä sekä TACK 125 L -roskis. Kaikkia TACK-sarjan roskistoja voidaan yhdistää täydelliseksi lajitteluratkaisuksi puistoissa ja muissa julkisissa tiloissa.

    Tekniset tiedot
    • Tuotteen nimi: Roskakori TACK 60 L tuhkakupilla

      Suunnittelija: Saferoad Citylife

      Valmistaja: Saferoad Citylife

      Ominaisuudet

      • Lukittava ovi
      • Tuhkakupilla

      Materiaali

      • Teräs, kuumasinkitty
      • Teräs, kuumasinkitty ja pulverimaalattu

      Ankkurointi: Vapaasti seisova (voidaan pultata)

      Leveys: 340 mm

      Syvyys: 340 mm

      Korkeus: 985 mm

      Tilavuus: 60 l

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitewastebasket-tack-60-l-with-ashtray-tac621
    • TuoteperheLitter Bins
    • TuoteryhmäTACK
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2026-09-01
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Suunniteltu:Ruotsi
    • Valmistettu:Ruotsi
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaMaisemointi - Jätteet ja kierrätys

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa
    Belgia
    Norja
    Puola
    Ranska
    Ruotsi
    Saksa
    Suomi
    Tanska
    Yhdistynyt kuningaskunta