Julkaise tuotteesi
GPX Ballistic Series 60 Minute Fire Resistive Ballistic Rated Wall with 60 Minute Fire Resistive Ballistic Rated Door Pair

GPX Ballistic Series 60 Minute Fire Resistive Ballistic Rated Wall with 60 Minute Fire Resistive Ballistic Rated Door Pair

60 Minute Fire Resistive Ballistic Rated Wall with 60 Minute Fire Resistive Ballistic Rated Door Pair with SuperLite II-XL 60 ballistic glazing
  • 60 minute resistive, ballistic rated, aluminum framing system.
  • 60 minute fire resistive, ballistic rated wall/window assemblies tested to ASTM E-119, which limits the temperature-rise to 250 F above ambient on the non-fire side.
  • 60 minute, full vision, fire resistive and ballistic rated doors tested to NFPA 252, Fire Tests of Door Assemblies.
  • Up to Level 8 Ballistic and Level 1 Attack.
  • Meets ANSI Z97.1 and CPSC Cat. II (400 ft. lbs.) impact safety.
  • Offered in standard and custom finishes including high performance fluoropolymer finishes by PPG, clear anodized, bronze anodized, black anodized, Decoral®, any species of wood veneer, ornamental metal, and more.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite60_m_fire_resist_ballistic_rated_wall_w_60_m_fire_resist_ballistic_rated_door_pair
  • TuoteperheWalls
  • TuoteryhmäFire resistive
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2017-05-11
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliLasi
  • Toissijainen materiaaliAlumiini
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSeinät - Seinä
  • IFC-luokitusVerhoseinä
  • UNSPSC-nimiGlass curtainwalling
  • UNSPSC-koodi30151806
  • Uniclass 2015 -koodiSs_25_60_35_30
  • Uniclass 2015 -kuvausFire-resistant glazing systems
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi08 41 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeFire-Rated Aluminum-Framed Entrances and Storefronts
  • OmniClass-numero23-17 15 11 25
  • OmniClass-nimikeHeat Strengthened Glass
  • CSI UniFormat II -koodiB20
  • CSI UniFormat II -nimikeEXTERIOR CLOSURE

Alueellinen saatavuus

Aasia Eurooppa Afrikka Etelä-Amerikka Oseania Pohjois-Amerikka