Julkaise tuotteesi
Fence, machinery and equipment protection

Fence, machinery and equipment protection

Saher-fence blends in well with its surroundings and is an effective solution for protecting and marking off areas. A well designed fence solution is important because an effective result is influenced by so many factors, such as the customer’s need, type of soil, shape of terrain, geographical location, climatic conditions and official regulations. A Saher fence has a stylish and solid structure, that stays erect from one year to the next.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite3-013
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2013-06-03
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)2000
  • Leveys (mm)4000
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliTeräs
  • Toissijainen materiaaliAlumiini
  • Suunniteltu:Suomi
  • Valmistettu:Suomi
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSeinät - Seinä
  • IFC-luokitusVälirakennuselementti
  • UNSPSC-nimiFencing
  • UNSPSC-koodi301520