Julkaise tuotteesi
PR 449
PR 449
PR 449
PR 449

    PR 449

    PR 449 is a motorized flag shutter in which the necessity of raw materials like steel and plasmate cristal of the typical Italian style make it particularly elegant and able to make it sober and at the same time safe for any entrance. It may be used as a a control access system or alone or with the PASS 107 LIGHT passages as an entrance for disabled. Made with a cylindrical supporting structure with a motor which commands a crystal shutter.

    Tekniset tiedot
    • 1. Power Supply: 230Vac (+/- 10%) 50Hz or 110Vac (+/- 10%) 60Hz.

      2. Maximum power absorbed: 40W.

      3. Working Temperature: - 10 °C / 55 °C - 14 °F / 131 °F.

      4. Humidity: 90%.

      5. Motor: continuous power 24Vcc.

      6. Dimensions:

      Total dimensions:

      Height 1000 mm - 39 3/8"

      Length 975 mm - 38 11/32"

      Passage size (mm): Width 900 mm - 35 7/16".

      7. Weight: 45 Kg - 99,2 lbs.

      8. MCBF: 2 years o 1 000 000 of passages respecting the ordinary maintenance.

      9. MTTR: 1 hour.

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitePR-449
    • TuoteperheSwing Gate
    • TuoteryhmäSwing Gate
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2022-09-23
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)1000
    • Leveys (mm)975
    • Syvyys (mm)200
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliRuostumaton teräs
    • Toissijainen materiaaliLasi
    • Suunniteltu:Italia
    • Valmistettu:Italia
    • Nettopaino (kg)45
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaOvet - Turvallisuus
    • IFC-luokitusOvi
    • UNSPSC-nimiSecurity or access control systems
    • UNSPSC-koodi46171619
    • Uniclass 2015 -koodiAc_20_85_63
    • Uniclass 2015 -kuvausPedestrian security checking
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi08 34 56
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeSecurity Gates
    • OmniClass-numero23-29 13 23 11
    • OmniClass-nimikeWaist Height Turnstiles
    • CSI UniFormat II -koodiC1020
    • CSI UniFormat II -nimikeInterior Doors