Julkaise tuotteesi
Gyproc - Wall Systems 1hr. Fire rated (STC 44) Wet area
Gyproc - Wall Systems 1hr. Fire rated (STC 44) Wet area

    Gyproc - Wall Systems 1hr. Fire rated (STC 44) Wet area

    Drywall system in wet areas.

    GypWall Total thickness 101 mm.

    - Single frame C74U76 @400mm.

    - 12.5mm. Gyproc Glasroc H Ocean board

    - ISOVER Insulation 24K


    Product List :

    Board

    - Gyproc Glasroc H Ocean board 12.5mm.

    Gyproc Glasroc H with fiberglass surface, the best moisture-resistant type for dry wall systems in wet areas. It provides outstanding performance in terms of tiling. Not only it is a gypsum board that is resistant to high humidity but also the surface area can also reflect water well.

    Insulation

    - ISOVER Insulation 24 kg/m³

    Isover glass wool insulation which made of high quality fiberglass with the property of excellent resistance to heat and high temperatures indoors. Used with Gyproc drywall system to increase the efficiency of heat insulation and soundproofing between rooms interior.


    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteGyproc_wall-systems-1hr-fire-rated-stc44-wet-area
    • TuoteperheGyproc
    • TuoteryhmäWall
    • TyyppiRakennusmateriaalit
    • Julkaisupäivä2024-03-07
    • Painoksen numero1
    • Syvyys (mm)101
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliKipsi
    • Toissijainen materiaaliGalvanoitu teräs
    • Suunniteltu:Thaimaa
    • Valmistettu:Thaimaa
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSeinät - Seinä
    • IFC-luokitusSeinä
    • Uniclass 2015 -koodiSs_25_10_30_35
    • Uniclass 2015 -kuvausGypsum board partition systems
    • OmniClass-numero23-15 11 11 11 11
    • OmniClass-nimikeMetal Framed Gypsum Board Fixed Partitions

    Alueellinen saatavuus

    Aasia