Julkaise tuotteesi
Chevron Flooring T&G - SM402
Chevron Flooring T&G - SM402
Chevron Flooring T&G - SM402
Chevron Flooring T&G - SM402

    Chevron Flooring T&G - SM402

    Engineered Oak Chevron Flooring Brushed & UV Oiled
    Tekniset tiedot
    • Density 670kgs/M3, Hardness 7100N Under Floor Heating
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteSM402
    • TuoteperheFlooring & Tiles
    • TuoteryhmäEngineered Wood Flooring
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2014-01-01
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)18
    • Leveys (mm)90
    • Syvyys (mm)600
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliTammi
    • Toissijainen materiaaliKoivu
    • Suunniteltu:Yhdistynyt kuningaskunta
    • Valmistettu:Kiina
    • Nettopaino (kg)0.67
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaLattiat - Puulattia
    • Uniclass 2015 -koodiEF_30_20
    • Uniclass 2015 -kuvausFloors
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi09 64 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeWood Flooring
    • OmniClass-numero23-15 17 13 11
    • OmniClass-nimikeWood Flooring