Julkaise tuotteesi
Ta-Volo Collection
Ta-Volo Collection
Ta-Volo Collection
Ta-Volo Collection
Ta-Volo Collection
    Salvatori

    Ta-Volo Collection

    A project that originated as a sculpture-cum-object, Ta_Volo® represents a meeting of two strong and highly distinctive materials: marble and iron. Franz Siccardi’s concept was born out of the idea of producing a contrast to the power and strength of stone by creating a sensation of suspension and lightness, and hence the name Ta_Volo®, where ‘volo’ in Italian means ‘flying’ and ‘Tavolo’ is the word for ‘table’.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteTa-Volo-Collection
    • TuoteperheTa_Volo
    • TuoteryhmäCollection
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2019-09-20
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)350
    • Leveys (mm)1400
    • Syvyys (mm)1200
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMarmori
    • Suunniteltu:Italia
    • Valmistettu:Italia
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaKalusteet - Pöydät
    • IFC-luokitusKalustuselementti
    • UNSPSC-nimiFurniture and Furnishings
    • UNSPSC-koodi56
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi12 58 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Furniture
    • OmniClass-numero23-21 23 00
    • OmniClass-nimikeResidential Furniture and Equipment