Julkaise tuotteesi
Clothes rack 211BVshoe
Clothes rack 211BVshoe
Clothes rack 211BVshoe
Clothes rack 211BVshoe
    Samefa

    Clothes rack 211BVshoe

    211BVsko is a wall mounted Clothes Rack with a Shoe Shelf. The material is nickel plated steel or semi powder coated paint in different colors from RAL classic. Semi powder coating means the brackets/gables can be powder coated. 

    Tekniset tiedot
    • Available in any length up to 3000mm and semi powder coated in any RAL Classic color.

      Clothes Rack 211BVsko
      Examples:
      Art.no for 1300mm: SAMEFA 211BVsko-1300
      Art.no for 2600mm: SAMEFA 211BVsko-2600 

      Includes 10 anchor hooks per meter. 

      The maximum distance between brackets is 1300 mm.
      When ordering a semi colored shelf there is black or white plastic endings on brackets.

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteSAMEFA-211BVsko
    • TuoteperheClothing storage
    • TuoteryhmäClothes rack
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2020-04-08
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)250
    • Leveys (mm)5000
    • Syvyys (mm)366
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliTeräs
    • Toissijainen materiaaliMessinki
    • Suunniteltu:Ruotsi
    • Valmistettu:Ruotsi
    • Nettopaino (kg)11
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaKalusteet - Koukut ja ripustimet
    • IFC-luokitusKaluste
    • UNSPSC-nimiFurniture and Furnishings
    • UNSPSC-koodi56
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_30_78_17
    • Uniclass 2015 -kuvausCoat racks
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi10 57 13
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeHat and Coat Racks
    • OmniClass-numero23-21 15 17 13
    • OmniClass-nimikeHat Racks

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa