Julkaise tuotteesi
SAMEFA 65SKO Shoe rack
SAMEFA 65SKO Shoe rack
SAMEFA 65SKO Shoe rack
SAMEFA 65SKO Shoe rack
SAMEFA 65SKO Shoe rack
SAMEFA 65SKO Shoe rack
SAMEFA 65SKO Shoe rack
SAMEFA 65SKO Shoe rack
    Samefa

    SAMEFA 65SKO Shoe rack

    Thanks to its clean design our most popular shoe rack. With the wall mounted shoe rack 65sko you can create a modified cloakroom system for both private and public spaces. It is available in any length of your choosing. The material is nickel plated steel or powder coated paint in different colors to harmonize with the surrounding environment. 

    Tekniset tiedot
    • Available in any length and powder coated in any RAL Classic color. 

      Shoe rack 65sko
      Examples:
      Art.no for 1300mm: SAMEFA 65sko-1300
      Art.no for 2600mm: SAMEFA 65sko-2600 (Any length of your preferences)

      The maximum distance between brackets is 1300 mm.

      Also available as semicoated (Brackets in any color).

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteSAMEFA-65SKO-Shoeshelf
    • TuoteperheClothing storage
    • TuoteryhmäShoe shelf
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2021-05-07
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)250
    • Leveys (mm)1300
    • Syvyys (mm)372
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliTeräs
    • Toissijainen materiaaliMessinki
    • Suunniteltu:Ruotsi
    • Valmistettu:Ruotsi
    • Nettopaino (kg)11
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaKalusteet - Koukut ja ripustimet
    • IFC-luokitusKaluste
    • UNSPSC-nimiFurniture and Furnishings
    • UNSPSC-koodi56
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_30_78_17
    • Uniclass 2015 -kuvausCoat racks
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi10 57 13
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeHat and Coat Racks
    • OmniClass-numero23-21 15 17 13
    • OmniClass-nimikeHat Racks

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa