Julkaise tuotteesi
SAMEFA 66SKO Shoe rack
Samefa

SAMEFA 66SKO Shoe rack

With the wall mounted Shoe Rack 66sko with two shelves you can create a modified cloakroom system for both private and public spaces. Its available in any length of your choosing. The material is nickel plated steel or powder coated paint in different colors to harmonize with the surrounding environment. 

Tekniset tiedot
  • Available in any length and powder coated in any RAL classic color!

    Shoe Rack 66sko
    Examples:
    Art.no for 1300mm: SAMEFA 66sko-1300
    Art.no for 2600mm: SAMEFA 66sko-2600 (Any length of your preferences)
    The maximum distance between brackets is 1300 mm.

    Also availible as semicoated (Brackets in any color).

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteSAMEFA-66SKO
  • TuoteperheClothing storage
  • TuoteryhmäShoe shelf
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2020-04-08
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)390
  • Leveys (mm)5000
  • Syvyys (mm)372
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliTeräs
  • Toissijainen materiaaliMessinki
  • Suunniteltu:Ruotsi
  • Valmistettu:Ruotsi
  • Nettopaino (kg)11
Luokitus
  • BIMobject-luokkaKalusteet - Koukut ja ripustimet
  • IFC-luokitusKaluste
  • UNSPSC-nimiFurniture and Furnishings
  • UNSPSC-koodi56
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_30_78_17
  • Uniclass 2015 -kuvausCoat racks
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi10 57 13
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeHat and Coat Racks
  • OmniClass-numero23-21 15 17 13
  • OmniClass-nimikeHat Racks