Julkaise tuotteesi
HG40NF690GF Hospitality Display
HG40NF690GF Hospitality Display
    Arkistoitu

    HG40NF690GF Hospitality Display

    Smart display that provides information to hotel management regarding maintenance and service needs

    • Customizable content and home menu creation to suit guests’ needs
    • Streamline operations through coaxial infrastructure compatibility
    • Gauge and address maintenance needs in anticipation of guestneeds
    Tekniset tiedot
      • Backlight : LED
      • Screen Size (Inch) : 40"
      • Resolution : 1920 X 1080 (Full HD)
      • Picture Engine : Hyper Real
      • Micro Dimming : N/A
      • Auto Motion Plus : N/A
      • Film Mode
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteHG40NF690GF
    • TuoteperheSMART Hospitality Display
    • TuoteryhmäPremium
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2020-08-03
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)527.7
    • Leveys (mm)917.1
    • Syvyys (mm)77
    Liittyviä
    • Nettopaino (kg)7.3
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaElektroniikka - Visuaaliset - televisiot
    • IFC-luokitusKalustuselementti
    • ETIM-koodiEC001630
    • ETIM-nimiTelevision
    • UNSPSC-nimiDomestic Appliances and Supplies and Consumer Electronic Products
    • UNSPSC-koodi52
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_30_25_48
    • Uniclass 2015 -kuvausLiquid crystal display (LCD) panels
    • OmniClass-numero23-37 19 13
    • OmniClass-nimikeLiquid Crystal Display (LCD) Video Monitors