Julkaise tuotteesi
Waterline recessed shower tray 80x80
Sanindusa

Waterline recessed shower tray 80x80

Wide range of sizes adaptable to different spaces. Extra flat shower tray makes shower access easier for all users. It offers the ultimate in contemporary bathroom design. Easy accessibility to the shower area especially for older people.

Tekniset tiedot
  • 48711 -  ø90 shower tray drain (not included).

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite107480_Waterline_recessed-shower-tray
  • TuoteperheWaterline
  • Tuoteryhmäshower tray
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2020-06-29
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)20
  • Leveys (mm)800
  • Syvyys (mm)800
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliFireclay
  • Suunniteltu:Portugali
  • Valmistettu:Portugali
  • Nettopaino (kg)24.2
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Suihkukomeron alustat
  • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
  • ETIM-koodiEC011443
  • ETIM-nimiShower tray
  • UNSPSC-nimiShowers
  • UNSPSC-koodi30181503
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_06_84
  • Uniclass 2015 -kuvausShower trays
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 23
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Showers
  • OmniClass-numero23-31 17 00
  • OmniClass-nimikeShowers
  • CSI UniFormat II -koodiC10
  • CSI UniFormat II -nimikeINTERIOR CONSTRUCTION

Alueellinen saatavuus

Aasia Afrikka Eurooppa Oseania Pohjois-Amerikka Etelä-Amerikka