Julkaise tuotteesi
Cetus wall mounted bidet
Cetus wall mounted bidet
Cetus wall mounted bidet
    Sanindusa

    Cetus wall mounted bidet

    Wall-mounted bidet with concealed fixation, easy to clean, and to install. For domestic and hotel use.

    Tekniset tiedot
    • Compatible support frames (not included): 439-Metal support for wall mounted bidet for pladur, 430-Metal support for wall-mounted bidet.

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite110450_Cetus_wall-mounted-bidet
    • TuoteperheCetus
    • Tuoteryhmäbidet
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2020-06-18
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)370
    • Leveys (mm)365
    • Syvyys (mm)530
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliLasitettu posliini
    • Suunniteltu:Portugali
    • Valmistettu:Portugali
    • Nettopaino (kg)16.4
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Pesuistuimet
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • ETIM-koodiEC010126
    • ETIM-nimiBidet
    • UNSPSC-nimiBidets
    • UNSPSC-koodi30181502
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_06_11
    • Uniclass 2015 -kuvausBidets
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 13.19
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Bidets
    • OmniClass-numero23-31 23 00
    • OmniClass-nimikeBidets

    Alueellinen saatavuus

    Aasia Afrikka Eurooppa Oseania Pohjois-Amerikka Etelä-Amerikka