Julkaise tuotteesi
Easy basin 60
Easy basin 60
Easy basin 60
Easy basin 60
    Sanindusa

    Easy basin 60

    Installation wall-mounted. Glazed on all sides. Without embellisher ring.

    Tekniset tiedot
    • Includes Fixing Kit (code 43)

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite131320_Easy_basin
    • TuoteperheEasy
    • Tuoteryhmäwashbasin
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2020-06-18
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)186
    • Leveys (mm)610
    • Syvyys (mm)465
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliLasitettu posliini
    • Suunniteltu:Portugali
    • Valmistettu:Portugali
    • Nettopaino (kg)14.2
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Altaat
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • ETIM-koodiEC011550
    • ETIM-nimiWashbasin
    • UNSPSC-nimiSinks
    • UNSPSC-koodi30181504
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_96_96
    • Uniclass 2015 -kuvausWall-hung wash basins
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 16.13
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Lavatories
    • OmniClass-numero23-31 13 00
    • OmniClass-nimikeSinks

    Alueellinen saatavuus

    Aasia Afrikka Eurooppa Oseania Pohjois-Amerikka Etelä-Amerikka
    Arabiemiirikunnat
    Algeria
    Alankomaat
    Australia
    Bahamasaaret
    Kolumbia
    Etelä-Korea
    Angola
    Belgia
    Costa Rica
    Intia
    Benin
    Bulgaria
    Israel
    Etelä-Afrikka
    Espanja
    Japani
    Ghana
    Irlanti
    Jordania
    Guinea-Bissau
    Italia
    Kiina
    Kamerun
    Itävalta
    Libanon
    Mali
    Kreikka
    Oman
    Marokko
    Kroatia
    Qatar
    Mauritania
    Kypros
    Saudi-Arabia
    Mosambik
    Latvia
    Sri Lanka
    Nigeria
    Liettua
    Taiwan
    Norsunluurannikko
    Luxemburg
    Sudan
    Norja
    Tansania
    Portugali
    Puola
    Ranska
    Romania
    Ruotsi
    Saksa
    Sveitsi
    Tsekin tasavalta
    Ukraina
    Unkari
    Venäjä
    Viro
    Yhdistynyt kuningaskunta