Julkaise tuotteesi
Look Bidet with hole for water supply
Look Bidet with hole for water supply
Look Bidet with hole for water supply
    Sanindusa

    Look Bidet with hole for water supply

    Back to wall bidet easy to clean Domestic and hotel use With hole for one tap
    Tekniset tiedot
    • 48011-chromed embellishment ring _included_
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite134420004_Look_bidet-with-hole-for-water-supply
    • TuoteperheLook
    • Tuoteryhmäbidet
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2020-01-24
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)407
    • Leveys (mm)350
    • Syvyys (mm)520
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliLasitettu posliini
    • Suunniteltu:Portugali
    • Valmistettu:Portugali
    • Nettopaino (kg)24
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Pesuistuimet
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • ETIM-koodiEC010126
    • ETIM-nimiBidet
    • UNSPSC-nimiBidets
    • UNSPSC-koodi30181502
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_06_11
    • Uniclass 2015 -kuvausBidets
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 13.19
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Bidets
    • OmniClass-numero23-31 23 00
    • OmniClass-nimikeBidets

    Alueellinen saatavuus

    Aasia Afrikka Eurooppa Oseania Pohjois-Amerikka Etelä-Amerikka