Julkaise tuotteesi
Sanlife washbasin
Sanlife washbasin
    Sanindusa

    Sanlife washbasin

    Installation on top of furniture With overflow Without ring embellishment Glazed on all sides
    Tekniset tiedot
    • n-a
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite136739004_Sanlife_washbasin
    • TuoteperheSanlife
    • Tuoteryhmäwashbasin
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2020-01-24
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)145
    • Leveys (mm)602
    • Syvyys (mm)400
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliLasitettu posliini
    • Suunniteltu:Portugali
    • Valmistettu:Portugali
    • Nettopaino (kg)13
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Altaat
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • UNSPSC-nimiSinks
    • UNSPSC-koodi30181504
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_96_18
    • Uniclass 2015 -kuvausCounter top wash basins
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 16.13
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Lavatories
    • OmniClass-numero23-31 13 00
    • OmniClass-nimikeSinks
    • CSI UniFormat II -koodiD2010
    • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures

    Alueellinen saatavuus

    Aasia Afrikka Eurooppa Oseania Pohjois-Amerikka Etelä-Amerikka
    Arabiemiirikunnat
    Algeria
    Alankomaat
    Australia
    Bahamasaaret
    Kolumbia