Julkaise tuotteesi
Sanibold side water supply connection cistern with dual flush mechanism
Sanibold side water supply connection cistern with dual flush mechanism
    Sanindusa

    Sanibold side water supply connection cistern with dual flush mechanism

    Cistern with flushing mechanism for close-coupled toilet.Flushing cistern volume: 6 liters. Mounting for dual-flush. Large flush: 6 L. Small flush: 3 L. Connection to the water supply: on the side.

    Tekniset tiedot
    • Ceramic cistern with side inlet connection and dual-flush mechanism included.

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite137113LM_Sanibold_cistern-with-dual-flush-mechanism
    • TuoteperheSanibold
    • Tuoteryhmätoilet cisterns
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2020-06-19
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)418
    • Leveys (mm)382
    • Syvyys (mm)155
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliLasitettu posliini
    • Suunniteltu:Portugali
    • Valmistettu:Portugali
    • Nettopaino (kg)13.5
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - WC-säiliöt
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • UNSPSC-nimiToilet tanks
    • UNSPSC-koodi30181515
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_93_89
    • Uniclass 2015 -kuvausWC cisterns
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Water Closets
    • OmniClass-numero23-31 19 19 19
    • OmniClass-nimikeWater Closet Tanks
    • CSI UniFormat II -koodiD2010
    • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures

    Alueellinen saatavuus

    Aasia Afrikka Eurooppa Oseania Pohjois-Amerikka Etelä-Amerikka
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText