Julkaise tuotteesi
Winner bidet
Winner bidet
    Sanindusa

    Winner bidet

    Domestic and hotel use. Easy to clean. With a hole for one tap.

    Tekniset tiedot
    • 24 - fixing kit for bidet (included)

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite142410_Winner_bidet
    • TuoteperheWinner
    • TuoteryhmäBidet
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2021-11-11
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)405
    • Leveys (mm)352
    • Syvyys (mm)531
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliLasitettu posliini
    • Suunniteltu:Portugali
    • Valmistettu:Portugali
    • Nettopaino (kg)22.7
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Pesuistuimet
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • ETIM-koodiEC010126
    • ETIM-nimiBidet
    • UNSPSC-nimiBidets
    • UNSPSC-koodi30181502
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_06_11
    • Uniclass 2015 -kuvausBidets
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 13.19
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Bidets
    • OmniClass-numero23-31 23 00
    • OmniClass-nimikeBidets
    • CSI UniFormat II -koodiC10
    • CSI UniFormat II -nimikeINTERIOR CONSTRUCTION

    Alueellinen saatavuus

    Aasia Afrikka Eurooppa Oseania Pohjois-Amerikka Etelä-Amerikka
    Arabiemiirikunnat
    Algeria
    Alankomaat
    Australia
    Bahamasaaret
    Kolumbia
    Etelä-Korea
    Angola
    Belgia
    Costa Rica
    Intia
    Benin
    Bulgaria
    Israel
    Etelä-Afrikka
    Espanja
    Japani
    Ghana
    Irlanti
    Jordania
    Guinea-Bissau
    Italia
    Kiina
    Kamerun
    Itävalta
    Libanon
    Mali
    Kreikka
    Oman
    Marokko
    Kroatia
    Qatar
    Mauritania
    Kypros
    Saudi-Arabia
    Mosambik
    Latvia
    Sri Lanka
    Nigeria
    Liettua
    Taiwan
    Norsunluurannikko
    Luxemburg
    Sudan
    Norja
    Tansania
    Portugali
    Puola
    Ranska
    Romania
    Ruotsi
    Saksa
    Sveitsi
    Tsekin tasavalta
    Ukraina
    Unkari
    Venäjä
    Viro
    Yhdistynyt kuningaskunta