Julkaise tuotteesi
Easy toilet seat with top fixing hinges
Easy toilet seat with top fixing hinges
    Sanindusa

    Easy toilet seat with top fixing hinges

    Duroplast is a material that does not contain substances hazardous to the environment and therefore is compatible with the skin, is anti-bacterial, anti-static, dust repellent, and resistant to fading under UV rays.

    Tekniset tiedot
    • Fixing kit for toilet seat and cover (included).

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite23114_Easy_toilet-seat-with-top-fixing-hinges
    • TuoteperheEasy
    • TuoteryhmäToilet Seats
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2021-11-11
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)43
    • Leveys (mm)346
    • Syvyys (mm)440
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMuovi
    • Toissijainen materiaaliRuostumaton teräs
    • Suunniteltu:Portugali
    • Valmistettu:Portugali
    • Nettopaino (kg)2.23
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - WC-istuimet
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • ETIM-koodiEC011196
    • ETIM-nimiToilet seat
    • UNSPSC-nimiSanitary ware
    • UNSPSC-koodi301815
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_93_95
    • Uniclass 2015 -kuvausWC seats and covers
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi10 28 13
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeToilet Accessories
    • OmniClass-numero23-31 25 11 11
    • OmniClass-nimikeToilet Partitions
    • CSI UniFormat II -koodiC10
    • CSI UniFormat II -nimikeINTERIOR CONSTRUCTION

    Alueellinen saatavuus

    Aasia Afrikka Eurooppa Oseania Pohjois-Amerikka Etelä-Amerikka