Julkaise tuotteesi
Sanibold toilet seat slim with clipoff and slowclose system
Sanibold toilet seat slim with clipoff and slowclose system
Sanibold toilet seat slim with clipoff and slowclose system
Sanibold toilet seat slim with clipoff and slowclose system
Sanibold toilet seat slim with clipoff and slowclose system
Sanibold toilet seat slim with clipoff and slowclose system
    Sanindusa

    Sanibold toilet seat slim with clipoff and slowclose system

    Duroplast is a material that does not contain substances hazardous to the environment and therefore is compatible with the skin, is anti-bacterial, antistatic, dust repellent, and resistant to fading under UV rays. This toilet seat and cover also has a slow close system, to prevent abrupt drops and it has a clipoff system that allows you to remove the lid and the seat for easy cleaning.

    Tekniset tiedot
    • fixing kit for toilet seat and cover (included).

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite23761_Sanibold_toilet-seat-and-cover
    • TuoteperheSanibold
    • Tuoteryhmätoilet seat
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2020-06-19
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)48
    • Leveys (mm)368
    • Syvyys (mm)453
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMuovi
    • Suunniteltu:Portugali
    • Valmistettu:Portugali
    • Nettopaino (kg)2.6
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - WC-istuimet
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • ETIM-koodiEC003085
    • ETIM-nimiMounting material toilet seat
    • UNSPSC-nimiToilets
    • UNSPSC-koodi30181505
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_93_95
    • Uniclass 2015 -kuvausWC seats and covers
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi10 28 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeToilet, Bath, and Laundry Accessories
    • OmniClass-numero23-31 19 00
    • OmniClass-nimikeToilets

    Alueellinen saatavuus

    Aasia Afrikka Eurooppa Oseania Pohjois-Amerikka Etelä-Amerikka