Julkaise tuotteesi
Easy 3-6L flushing plate
Sanindusa

Easy 3-6L flushing plate

Plate for dual flush with frontal activation
Tekniset tiedot
  • All parts necessary to install flushing plate are included
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite4002311_Easy_flushing-plate-for-mechanism
  • TuoteperheEasy
  • TuoteryhmäToilet Cisterns_plates
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2020-01-24
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)170
  • Leveys (mm)255
  • Syvyys (mm)18
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliABS
  • Suunniteltu:Portugali
  • Valmistettu:Portugali
  • Nettopaino (kg)1
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - WC-säiliöt
  • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
  • UNSPSC-nimiPlumbing connectors
  • UNSPSC-koodi40141720
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_93_87
  • Uniclass 2015 -kuvausWC cistern fittings
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikePlumbing
  • OmniClass-numero23-31 19 19
  • OmniClass-nimikeWater Closets 
  • CSI UniFormat II -koodiD20
  • CSI UniFormat II -nimikePLUMBING

Alueellinen saatavuus

Aasia Afrikka Eurooppa Oseania Pohjois-Amerikka Etelä-Amerikka