Julkaise tuotteesi
Switch built-in cistern for low level wc
Sanindusa

Switch built-in cistern for low level wc

Concealed flushing cistern for a floor mounted toilet bowl Installation height depends on the selected toilet bowl Flushing cistern depth 120 mm For frontal activation Used for mounting a dual flush flushing plate The flushing cistern is insulated against condensation Silent HDV-filling valve Flushing cistern volume 6 litres Mounting for dual flush Large flush 6 L Small flush 3 L Connection to the water supply at the top middle-right side
Tekniset tiedot
  • General content _material included_ Angle valve for connection to the water supply DN 15 _1-2 _ Connection pipe to the toilet diam 45 x 380 mm diam 45 adapter piece Other parts necessary to fix and connect the product Compatible plates _not included_ 40003 - Orange 3-6L mechanism plate 40013 - Plan 3-6L mechanism plate 40023 - Easy 3-6L mechanism plate 40033 - Moon 3-6L mechanism plate 40043 - Square mechanism plate
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite40133_Switch_builtin-cistern-for-low-level-WC
  • TuoteperheSwitch
  • TuoteryhmäToilet Cisterns
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2020-01-24
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)806
  • Leveys (mm)510
  • Syvyys (mm)120
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliABS
  • Suunniteltu:Portugali
  • Valmistettu:Portugali
  • Nettopaino (kg)5
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - WC-säiliöt
  • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
  • UNSPSC-nimiPlumbing fixtures
  • UNSPSC-koodi3018
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_93_89
  • Uniclass 2015 -kuvausWC cisterns
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 40 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikePlumbing Fixtures
  • OmniClass-numero23-31 19 00
  • OmniClass-nimikeToilets
  • CSI UniFormat II -koodiD2010
  • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures

Alueellinen saatavuus

Aasia Afrikka Eurooppa Oseania Pohjois-Amerikka Etelä-Amerikka