Julkaise tuotteesi
Sanfix metal support for wall mounted WC
Sanindusa

Sanfix metal support for wall mounted WC

Supporting frame for wall-mounted toilets with a concealed flushing cistern For frontal activation Used for mounting a dual flush flushing plate The flushing cistern is insulated against condensation Silent filling
Tekniset tiedot
  • General content _material included_ Supporting frame for mounting Height adjustable galvanized support legs Depth adjustable galvanised brackets for pre-wall installation Universal connection to water DN 15 _1-2 _ with a built-in angle valve PE wall drain elbow diam 90-90 mm with seal PE adapter reduction piece diam 90-110 mm with seal Depth adjustable drain elbow _+-– 10 mm_ Connecting parts for mounting toilet bowls Other parts necessary to fix and connect the product Structure assembly instructions Installation instructions for the toilet Compatible plates _not included_ 40003 - Orange 3-6L mechanism plate 40013 - Plan 3-6L mechanism plate 40023 - Easy 3-6L mechanism plate 40033 - Moon 3-6L mechanism plate 40043 - Square mechanism plate
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite40333_Sanfix_metal-support-for-wall-mounted-wc-with-cistern
  • TuoteperheSanfix
  • TuoteryhmäToilet Cisterns
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2020-01-24
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)1150
  • Leveys (mm)500
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMetalli
  • Toissijainen materiaaliPE/PP
  • Suunniteltu:Portugali
  • Valmistettu:Portugali
  • Nettopaino (kg)14
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - WC-säiliöt
  • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
  • UNSPSC-nimiPlumbing fixtures
  • UNSPSC-koodi3018
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_93_89
  • Uniclass 2015 -kuvausWC cisterns
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 40 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikePlumbing Fixtures
  • OmniClass-numero23-31 19 00
  • OmniClass-nimikeToilets
  • CSI UniFormat II -koodiD2010
  • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures

Alueellinen saatavuus

Aasia Afrikka Eurooppa Oseania Pohjois-Amerikka Etelä-Amerikka