Julkaise tuotteesi
Pack sanslim frame with dual flushing cistern and to-slim plate for wall mounted WC
Sanindusa

Pack sanslim frame with dual flushing cistern and to-slim plate for wall mounted WC

Supporting frame for wall-mounted toilets with a concealed flushing cistern For frontal activation Used for mounting a dual flush flushing plate already included The flushing cistern is insulated against
Tekniset tiedot
  • General content _material included_ Supporting frame for mounting wall drain elbow diam 90-90 mm with seal adapter reduction piece diam 90-110 mm with seal exterior coated with foam _insulation against condensation of water and decrease in operating noise fiberglass net water inlet ½ in center upper position dual flush plate included
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite4193311_Sanslim_pack-with-dual-flushing-cistern-and-plate-for-wallmounted
  • TuoteperheSanslim
  • TuoteryhmäToilet Cisterns
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2020-01-24
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)1165
  • Leveys (mm)548
  • Syvyys (mm)85
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliPP-MD
  • Toissijainen materiaaliMetalli
  • Suunniteltu:Portugali
  • Valmistettu:Portugali
  • Nettopaino (kg)9
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - WC-säiliöt
  • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
  • UNSPSC-nimiPlumbing fixtures
  • UNSPSC-koodi3018
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_93_89
  • Uniclass 2015 -kuvausWC cisterns
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 40 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikePlumbing Fixtures
  • OmniClass-numero23-31 19 00
  • OmniClass-nimikeToilets
  • CSI UniFormat II -koodiD2010
  • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures

Alueellinen saatavuus

Aasia Afrikka Eurooppa Oseania Pohjois-Amerikka Etelä-Amerikka