Julkaise tuotteesi
New wccare folding supporting bar
New wccare folding supporting bar
    Sanindusa

    New wccare folding supporting bar

    Drop-down grab bar diam 35mm for PRM In the lowered position use as a grab bar for standing up and assisting movement For WCs or showers Allows side access in the raised position Slowed down descent Retained in upright position Stainless steel for easy maintenance and hygiene
    Tekniset tiedot
    • Fixings not included
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite4296413_NewWccare_folding-supporting-bar
    • TuoteperheNew Wccare
    • Tuoteryhmäaccessories
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2020-01-24
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)235
    • Leveys (mm)115
    • Syvyys (mm)800
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliRuostumaton teräs
    • Suunniteltu:Portugali
    • Valmistettu:Portugali
    • Nettopaino (kg)4
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Kylpyhuonetarvikkeet
    • IFC-luokitusKaide
    • UNSPSC-nimiRails
    • UNSPSC-koodi301031
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_76_84
    • Uniclass 2015 -kuvausSupport rails
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi10 28 13.19
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeHealthcare Toilet Accessories
    • OmniClass-numero23-17 25 13
    • OmniClass-nimikeHandrails
    • CSI UniFormat II -koodiE2010
    • CSI UniFormat II -nimikeFixed Furnishings

    Alueellinen saatavuus

    Aasia Afrikka Eurooppa Oseania Pohjois-Amerikka Etelä-Amerikka
    Arabiemiirikunnat
    Algeria
    Alankomaat
    Australia
    Bahamasaaret
    Kolumbia