Julkaise tuotteesi
Look furniture for washbasin
Look furniture for washbasin
Look furniture for washbasin
    Sanindusa

    Look furniture for washbasin

    2.9 / 5 tähteä2.9(7 arvostelua)
    Furniture with 2 drawers with extraction hidden slides and with smoove locking system Handles are built-in drawer s fronts As a good practice the structural reinforcement of the walls where the furniture will be placed must be foreseen due to the loads to which they will be subject
    Tekniset tiedot
    • Fixing kit included in the package _plugs and screws_ To use with 134360 - Look 83x36 semi recessed washbasin _not included_
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite6342100_Look_furniture
    • TuoteperheLook
    • TuoteryhmäCompound Units
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2020-01-24
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)550
    • Leveys (mm)803
    • Syvyys (mm)461
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMDF
    • Toissijainen materiaaliMelamiini
    • Suunniteltu:Portugali
    • Valmistettu:Portugali
    • Nettopaino (kg)29
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Kylpyhuoneen yhdistelmäyksiköt
    • IFC-luokitusKalustuselementti
    • UNSPSC-nimiCabinets
    • UNSPSC-koodi30161801
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_30_78_03
    • Uniclass 2015 -kuvausBathroom cabinets
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi12 35 30.23
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeBathroom Casework
    • OmniClass-numero23-31 25 13
    • OmniClass-nimikeBathroom Cabinets
    • CSI UniFormat II -koodiE2010
    • CSI UniFormat II -nimikeFixed Furnishings

    Alueellinen saatavuus

    Aasia Afrikka Eurooppa Oseania Pohjois-Amerikka Etelä-Amerikka