Julkaise tuotteesi
Versus 120 Fixed panel for shower tray
Sanindusa

Versus 120 Fixed panel for shower tray

3.9 / 5 tähteä3.9(16 arvostelua)
Reversible panel providing various application possibilities and combination Pre-assembled allowing for quick and easy installation Direct installation on the floor or on the shower tray Compatible with all Sanindusa shower trays Easy to instal and to clean Wide range of measures available
Tekniset tiedot
  • Sliding door with smooth running wheels Concealed fixings easy click cover profile and top caps Aluminum profile adjustable from 0 to 20 mm 4mm toughened safety glass Silicone sealants Handle with glossy metallic finish Fixing kit and assembly instruction
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite8931200011_Versus_shower-enclosure-panel-for-shower-tray
  • TuoteperheVersus
  • TuoteryhmäShower screens
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2020-01-24
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)1900
  • Leveys (mm)1200
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliLasi
  • Toissijainen materiaaliAlumiini
  • Suunniteltu:Portugali
  • Valmistettu:Portugali
  • Nettopaino (kg)31
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Suihkukomeron ovet
  • IFC-luokitusKalustuselementti
  • UNSPSC-nimiBathtub or shower enclosures
  • UNSPSC-koodi30181507
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_06_79
  • Uniclass 2015 -kuvausShower enclosures
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi10 28 19.16
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeShower Doors
  • OmniClass-numero23-31 17 25
  • OmniClass-nimikeShower Screens
  • CSI UniFormat II -koodiE2010
  • CSI UniFormat II -nimikeFixed Furnishings

Alueellinen saatavuus

Aasia Afrikka Eurooppa Oseania Pohjois-Amerikka Etelä-Amerikka