Julkaise tuotteesi
CUBIC 500 countertop/wall-mounted washbasin (w/ right tap hole)
CUBIC 500 countertop/wall-mounted washbasin (w/ right tap hole)
CUBIC 500 countertop/wall-mounted washbasin (w/ right tap hole)
CUBIC 500 countertop/wall-mounted washbasin (w/ right tap hole)
    Sanitana

    CUBIC 500 countertop/wall-mounted washbasin (w/ right tap hole)

    CUBIC 500 vitreous china countertop/wall-mounted washbasin with right tap hole Don't have a lot of space but you still can't live without a modern and stylish washbasin? Look no further than the CUBIC collection: a range of three washbasins whose depth is only 35cm. Better yet, if you really want to maximize the usefulness of your bathroom, why not pair with a stylish and sleek white cabinet - the CUBIC furniture collection.
    Tekniset tiedot
    • Type of installation: countertop/wall-mounted Tap hole: yes (one) Position of tap hole: right Overflow: yes Special features: compatible with CUBIC 500 vanity cabinet In the box: washbasin and fixing kit
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteS10066235900000
    • TuoteperheCubic
    • TuoteryhmäWashbasins
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2019-06-26
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)150
    • Leveys (mm)500
    • Syvyys (mm)345
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliLasitettu posliini
    • Suunniteltu:Portugali
    • Valmistettu:Portugali
    • Nettopaino (kg)12.4
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Altaat
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • UNSPSC-nimiSinks
    • UNSPSC-koodi30181504
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_96
    • Uniclass 2015 -kuvausWash basins, sinks and troughs
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 16
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Lavatories and Sinks
    • OmniClass-numero23-31 13 00
    • OmniClass-nimikeSinks
    • CSI UniFormat II -koodiD2010
    • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures

    Alueellinen saatavuus

    Aasia Afrikka Eurooppa Etelä-Amerikka Pohjois-Amerikka