Julkaise tuotteesi
ALBUS 605 countertop washbasin (w/ central tap hole)
ALBUS 605 countertop washbasin (w/ central tap hole)
ALBUS 605 countertop washbasin (w/ central tap hole)
ALBUS 605 countertop washbasin (w/ central tap hole)
    Sanitana

    ALBUS 605 countertop washbasin (w/ central tap hole)

    ALBUS 600 vitreous china countertop washbasin with central tap hole A washbasin collection designed to be seen from all angles and perspectives. Made out of vitreous china, all washbasins in the ALBUS series are glazed on all sides. In the range we have included both countertop and semi-recessed versions, whose fluid surfaces are sure to surprise you. ALBUS are also available in versions without tap hole and/or without overflow.
    Tekniset tiedot
    • Type of installation: countertop Tap hole: yes (one) Position of tap hole: central Overflow: yes Special features: glazed on all sides In the box: washbasin
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteS10085180800000
    • TuoteperheAlbus
    • TuoteryhmäWashbasins
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2019-06-26
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)130
    • Leveys (mm)605
    • Syvyys (mm)455
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliLasitettu posliini
    • Suunniteltu:Portugali
    • Valmistettu:Portugali
    • Nettopaino (kg)17.5
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Altaat
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • UNSPSC-nimiSinks
    • UNSPSC-koodi30181504
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_96
    • Uniclass 2015 -kuvausWash basins, sinks and troughs
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 16
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Lavatories and Sinks
    • OmniClass-numero23-31 13 00
    • OmniClass-nimikeSinks
    • CSI UniFormat II -koodiD2010
    • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures

    Alueellinen saatavuus

    Aasia Afrikka Eurooppa Etelä-Amerikka Pohjois-Amerikka