Julkaise tuotteesi
UNIC dual handle shower mixer system
Sanitana

UNIC dual handle shower mixer system

UNIC wall-mounted dual handle shower mixer system As Karl Lagerfeld once said: "I don't like standard beauty, there is no beauty without strangeness". Full of character, UNIC's design highlights the dynamism of its volumes. The range stands out for its tubular design devoided of artifice, evident on the stylized and minimal lever handle. The dynamic profile of its spout brings the design to a new stylistic level, highlighting the modernist nature of the pieces in this collection of mixers.
Tekniset tiedot
  • Suitable for: shower Equipped with: thermostatic cartridge Type of installation: wall-mounted Type of spout: n/a Type of handle: dual handle Type of aerator: n/a Additional features: large adjustable over head shower, adjustable handshower holder and 38º safety stop function In the box: mixer, mixer connections, 5-function handshower and 175cm flexible shower hose
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteS50005945950709
  • TuoteperheUnic
  • TuoteryhmäFaucets
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2019-06-26
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)1225
  • Leveys (mm)255
  • Syvyys (mm)529
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMessinki
  • Toissijainen materiaaliKromi
  • Suunniteltu:Portugali
  • Valmistettu:Portugali
  • Nettopaino (kg)2.3
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Hanat/kraanat/messinkiesineet
  • IFC-luokitusSaniteettiterminaali

Alueellinen saatavuus

Aasia Afrikka Eurooppa Etelä-Amerikka Pohjois-Amerikka