Julkaise tuotteesi
ORBIS single lever mixer - bath
Sanitana

ORBIS single lever mixer - bath

ORBIS wall-mounted single lever mixer - bath Celebrate the Japanese wabi-sabi aesthetic and find beauty in imperfections, escape the urban jungle with your very own tropical refuge, inspire yourself in the minimalism of the Scandinavian design to create your own spa or just re-interpret modern design making even the most mundane objects appear luxurious. Anything is possible is the ORBIS mixers collection.
Tekniset tiedot
  • Suitable for: bath Equipped with: ceramic cartridge Type of installation: wall-mounted Type of spout: fixed Type of handle: single lever Type of aerator: fixed Additional features: - In the box: mixer, mixer connections, handshower, shower holder and 175cm flexible shower hose with 5l/m flow regulator
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteS50200766212600
  • TuoteperheOrbis
  • TuoteryhmäFaucets
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2019-06-26
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)125
  • Leveys (mm)210
  • Syvyys (mm)205
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMessinki
  • Toissijainen materiaaliKromi
  • Suunniteltu:Portugali
  • Valmistettu:Portugali
  • Nettopaino (kg)1.9
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Hanat/kraanat/messinkiesineet
  • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
  • UNSPSC-nimiPlumbing fixtures
  • UNSPSC-koodi3018
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_87
  • Uniclass 2015 -kuvausTaps and water supply outlet fittings
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass-numero23-31 11 00
  • OmniClass-nimikeFaucets
  • CSI UniFormat II -koodiD2010
  • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures

Alueellinen saatavuus

Aasia Afrikka Eurooppa Etelä-Amerikka Pohjois-Amerikka