Julkaise tuotteesi
ORBIS single lever mixer - long spout - washbasin w/o tap hole
Sanitana

ORBIS single lever mixer - long spout - washbasin w/o tap hole

ORBIS wall-mounted single lever mixer - washbasin without tap hole - long spout Celebrate the Japanese wabi-sabi aesthetic and find beauty in imperfections, escape the urban jungle with your very own tropical refuge, inspire yourself in the minimalism of the Scandinavian design to create your own spa or just re-interpret modern design making even the most mundane objects appear luxurious. Anything is possible is the ORBIS mixers collection.
Tekniset tiedot
  • Suitable for: washbasin without tap hole Equipped with: ceramic cartridge (due) Type of installation: wall-mounted (built-in) Type of spout: fixed (long) Type of handle: single lever Type of aerator: water saving aerator (eco friendly) Additional features: cold start energy saving system, spout with 220mm length and adjustable installation depth (minimum: 50mm) In the box: mixer
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteS50201610812600
  • TuoteperheOrbis
  • TuoteryhmäFaucets
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2019-06-26
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)80
  • Leveys (mm)200
  • Syvyys (mm)220
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMessinki
  • Toissijainen materiaaliKromi
  • Suunniteltu:Portugali
  • Valmistettu:Portugali
  • Nettopaino (kg)2.4
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Hanat/kraanat/messinkiesineet
  • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
  • UNSPSC-nimiPlumbing fixtures
  • UNSPSC-koodi3018
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_87
  • Uniclass 2015 -kuvausTaps and water supply outlet fittings
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass-numero23-31 11 00
  • OmniClass-nimikeFaucets
  • CSI UniFormat II -koodiD2010
  • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures

Alueellinen saatavuus

Aasia Afrikka Eurooppa Etelä-Amerikka Pohjois-Amerikka