Julkaise tuotteesi
MARGARIDA 1450x1450 corner bathtub
Sanitana

MARGARIDA 1450x1450 corner bathtub

5.0 / 5 tähteä5.0(6 arvostelua)
MARGARIDA 1450x1450 acrylic corner bathtub MARGARIDA is a spacious acrylic corner bathtub that has everything you are looking for an amazing bathing experience. An ample bathing area, complete with and ergonomical seat will allow you to bathe confortably and without restrictions. In addition MARGARIDA is also compatible with an acrylic apron designed specifically for this model.
Tekniset tiedot
  • Format: corner Whirl system: no Whirl system compatibility: HID, Multijet or Jet Set Star Type of installation: supported by metal frame (recessed of self-standing) Apron compatibility: yes (acrylic) Anti slip surface: yes Capacity: 234 liters Available colours: white Required bath waste: Ø55mm In the box: bathtub
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteS20034772300000
  • TuoteperheMargarida
  • TuoteryhmäBathtubs
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2019-06-26
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)444
  • Leveys (mm)1450
  • Syvyys (mm)1450
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliAkryyli
  • Toissijainen materiaaliKuitulasi
  • Suunniteltu:Portugali
  • Valmistettu:Portugali
  • Nettopaino (kg)38
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Kylpyhuoneet ja kylpylät
  • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
  • UNSPSC-nimiBathtubs
  • UNSPSC-koodi30181501
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_06_08
  • Uniclass 2015 -kuvausBaths
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 19
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Bathtubs
  • OmniClass-numero23-31 15 00
  • OmniClass-nimikeBathtubs
  • CSI UniFormat II -koodiE2010
  • CSI UniFormat II -nimikeFixed Furnishings

Alueellinen saatavuus

Aasia Afrikka Eurooppa Etelä-Amerikka Pohjois-Amerikka