Julkaise tuotteesi
HOTEL 1700x750 rectangular bathtub (w/ anti slip)
Sanitana

HOTEL 1700x750 rectangular bathtub (w/ anti slip)

HOTEL 1700x750 enamelled steel rectangular bathtub (with anti slip) As the name implies HOTEL is a bathtub designed having all the industry requirements in mind. Made out of enamelled steel - a particularly sturdy and durable material - it includes safety features such as an integrated anti-slip surface, that will help prevent possible accidents. Available in the most common bathtub sizes, HOTEL bathtubs are an easy fit to most projects.
Tekniset tiedot
  • Format: rectangular Whirl system: no Whirl system compatibility: no Type of installation: supported by metal frame (recessed) Apron compatibility: no Anti slip surface: yes Capacity: 180 liters Available colours: white Required bath waste: Ø55mm In the box: bathtub
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteS30002157100000
  • TuoteperheHotel
  • TuoteryhmäBathtubs
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2019-06-26
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)390
  • Leveys (mm)1700
  • Syvyys (mm)750
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliAkryyli
  • Toissijainen materiaaliKuitulasi
  • Suunniteltu:Portugali
  • Valmistettu:Portugali
  • Nettopaino (kg)27.5
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Kylpyhuoneet ja kylpylät
  • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
  • UNSPSC-nimiBathtubs
  • UNSPSC-koodi30181501
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_06_08
  • Uniclass 2015 -kuvausBaths
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 19
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Bathtubs
  • OmniClass-numero23-31 15 00
  • OmniClass-nimikeBathtubs
  • CSI UniFormat II -koodiE2010
  • CSI UniFormat II -nimikeFixed Furnishings

Alueellinen saatavuus

Aasia Afrikka Eurooppa Etelä-Amerikka Pohjois-Amerikka