Julkaise tuotteesi
Sapa Taitto-ovi AMBIAL
Sapa Taitto-ovi AMBIAL
Sapa Taitto-ovi AMBIAL
    Sapa

    Sapa Taitto-ovi AMBIAL

    AMBIAL on taitto-ovi, joka hämärtää rajan ulko- ja sisätilojen välillä sekä luo valtavan tilan, joka hyötyy valosta.

    Kestävän ja tarkan muotoilun myötä AMBIAL takaa hyvän lämmön- ja ääneneristävyyden sekä korkean tuulen- ja sateenpitävyyden.

    Taitto-ovi voidaan toteuttaa jopa 10 ovilehteä sisältävänä kokonaisuutena, jonka mitat voivat olla jopa 12 x 3 metriä.

    AMBIAL voidaan toteuttaa suorassa linjassa tai kulmaratkaisuna avoimeen kulmaan kelluvana ratkaisuna.

    75 mm profiilisyvyydellä sekä vahvoilla pyörillä kukin ovilehti kykenee kannattamaan maksimissaan 150 kg painoa.

    Tekniset tiedot
    • Maksimimitat ovilehdelle: L x K 1200 x 3000mm, koko rakenteelle jopa 12 m kymmenellä ovilehdellä.
      Maks ovilehden paino 150 kg
      Lasipaksuus 9–59 mm
      Uw jopa 0,95 W/m²K
      Äänieristys jopa Rw (C;Ctr) = 42 dB (-1;-5)
      Toistuva avautuminen/sulkeminen 50000 sykliä (3 kpl 150 kg ovilehteä)
      Ilmanpitävyys luokka 4
      Sateenpitävyys luokka 450Pa
      Tuulenpaineen kestävyys luokka C3
      Murtosuoja jopa RC2

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteAmbial-folding-door-north
    • TuoteperheWindows & Doors
    • TuoteryhmäAluminium Doors
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2025-03-13
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)3000
    • Leveys (mm)12000
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliAlumiini
    • Toissijainen materiaaliLasi
    • Suunniteltu:Ranska
    • Valmistettu:Ranska
    • Nettopaino (kg)150
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaOvet - Taitto-ovet
    • IFC-luokitusOvi

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa