Julkaise tuotteesi
Sapa Ovet 2086
Sapa Ovet 2086
Sapa Ovet 2086
Sapa Ovet 2086
Sapa Ovet 2086
Sapa Ovet 2086
Sapa Ovet 2086
Sapa Ovet 2086
    Sapa

    Sapa Ovet 2086

    SAPA Ovi 2086 perustuu testattuun ja stabiiliin rakenteeseen 86 mm syvillä profiileilla. Profiilit on eristetty 42 mm lasikuituvahvisteisilla polyamidilistoilla. Optimaalisen suorituskyvyn saamiseksi käytetään 2086 SX ovia eristesauvoilla Sapa Thermo N9 profiileissa. Ovilehtiprofiileja löytyy käytettäväksi kapeille- ja modulilukoille.Kynte lasille ja umpiosalle 20-56 (64) mm.

    Tekniset tiedot
    • Ilmanpitävyys jopa luokka 4 EN 12207 mukaan.
      Sateenpitävyys jopa luokka 9A EN 12208 mukaan.
      Äänieristys jopa Rw 44 dB.
      U-arvo jopa 0,9 W/m²K.
      Murtosuojaus jopa RC3 EN 1627 mukaan.
      Paloluokitus EI 30 tai EI 60.
      Savutiiveys Sa/ S200.

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteSapa_Door_2086
    • TuoteperheWindows & Doors
    • TuoteryhmäAluminium Doors
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2016-09-15
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)3000
    • Leveys (mm)1450
    • Syvyys (mm)86
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliAlumiini
    • Toissijainen materiaaliLasi
    • Suunniteltu:Ruotsi
    • Valmistettu:Ruotsi
    • Nettopaino (kg)200
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaOvet - Lasitetut
    • IFC-luokitusOvi
    • UNSPSC-nimiDoors
    • UNSPSC-koodi301715
    • Uniclass 2015 -koodiAc_15_50_25
    • Uniclass 2015 -kuvausDoors, windows and glazing surveying
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi08 10 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeDoors and Frames
    • OmniClass-numero23-17 11 00
    • OmniClass-nimikeDoors
    • CSI UniFormat II -koodiB2030
    • CSI UniFormat II -nimikeExterior Doors

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa