Julkaise tuotteesi
Sapa Ikkuna 1086 sisäänavautuva / kiinteä
Sapa Ikkuna 1086 sisäänavautuva / kiinteä
Sapa Ikkuna 1086 sisäänavautuva / kiinteä
Sapa Ikkuna 1086 sisäänavautuva / kiinteä
Sapa Ikkuna 1086 sisäänavautuva / kiinteä
Sapa Ikkuna 1086 sisäänavautuva / kiinteä
Sapa Ikkuna 1086 sisäänavautuva / kiinteä
    Sapa

    Sapa Ikkuna 1086 sisäänavautuva / kiinteä

    SAPA Ikkuna 1086 perustuu testattuun ja stabiiliin rakenteeseen 86 mm syvillä profiileilla. Profiilit on eristetty 42 mm lasikuituvahvisteisilla polyamidilistoilla. Optimaalisen suorituskyvyn saamiseksi käytetään 1086 SX ikkunoita eristesauvoilla Sapa Thermo N9 profiileissa. 1086 ja 1086 SX kynte lasille ja umpiosalle 20-56 (64) mm. Ilmanpitävyys luokka 4 EN 12207 mukaan. Sateenpitävyys luokka 9A EN 12208 mukaan. Äänieristys jopa Rw 46 dB. U-arvo jopa 0,7 W/m²K. Murtosuojaus jopa RC2 EN 1627 mukaan.

    Tekniset tiedot
    • Ilmanpitävyys luokka 4 EN12207 mukaan.
      Sateenpitävyys luokka 9A EN 12208 mukaan.
      Äänieristys jopa Rw 46 dB (kiinteä).
      U-arvo jopa 0,7 W/m²K.
      Murtosuoja jopa RC3 EN 1627 mukaan (kiinteä ikkuna).
      Paloluokka EI 30 ja EI 60 (kiinetä ikkuna).

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteSapa_Window_1086_Inw_opening_fixed
    • TuoteperheWindows & Doors
    • TuoteryhmäAluminium Windows
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2016-09-15
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)2400
    • Leveys (mm)1600
    • Syvyys (mm)86
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliAlumiini
    • Toissijainen materiaaliLasi
    • Suunniteltu:Ruotsi
    • Valmistettu:Ruotsi
    • Nettopaino (kg)130
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaIkkunat - Single Hung Windows
    • IFC-luokitusIkkuna
    • UNSPSC-nimiWindows
    • UNSPSC-koodi301716
    • Uniclass 2015 -koodiEF_25_30
    • Uniclass 2015 -kuvausDoors and windows
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi08 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeWindows
    • OmniClass-numero23-17 13 00
    • OmniClass-nimikeWindows
    • CSI UniFormat II -koodiB2020
    • CSI UniFormat II -nimikeExterior Windows

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa