Julkaise tuotteesi
Sapa Taitto-ovi 1086
Sapa Taitto-ovi 1086
Sapa Taitto-ovi 1086
Sapa Taitto-ovi 1086
Sapa Taitto-ovi 1086
    Sapa
    Arkistoitu

    Sapa Taitto-ovi 1086

    Taittoikkunaovi 1086 perustuu vahvaan ja stabiiliin rakenteeseen 86 mm syvillä profiileilla. Profiileissa on peruseristyksenä 42 mm lasikuituvahvisteinen polyamidilista. Integroidut saranat ja piilotetut helat takaavat tyylikkään ulkonäön. Lasikynte 20-56 (64) mm lasille tai umpiosalle.

    Tekniset tiedot
    • 3, 4, 5, 6 tai 7-ovilehteä, sisään- tai ulosavautuva.
      Ilmanpitävyys luokka 4 EN 12207 mukaan.
      Sateenpitävyys jopa E900 EN 12208 mukaan.
      Uw-arvo: 0,9 W/m²K (Ug=0,5 W/m²K, 3500x2460 mm, 3 ovilehteä)
      Maks puitekoko 1100 x 2750 mm.
      Puitepaino maks 100 kg.

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteCrown-sliding-folding-door-north
    • TuoteperheWindows & Doors
    • TuoteryhmäAluminium Doors
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2025-03-13
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)3000
    • Leveys (mm)6426
    • Syvyys (mm)75
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliAlumiini
    • Suunniteltu:Yhdistynyt kuningaskunta
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaOvet - Taitto-ovet
    • IFC-luokitusOvi
    • Uniclass 2015 -koodiSs_25_30_20_78
    • Uniclass 2015 -kuvausSliding folding doorset systems
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi08 35 13
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeFolding Doors
    • OmniClass-numero23-17 11 13 21
    • OmniClass-nimikeFolding Metal Doors