Julkaise tuotteesi
Sapa Liukuovi 2115
Sapa

Sapa Liukuovi 2115

Liukuovi 2115 soveltuu puolilämpimiin  tiloihin jossa vaatimukset eivät ole samaa luokkaa kuin ulkoseinän kohdalla. Liukuovi on tehty eristetyistä alumiiniprofiileista jossa karmisyyvyys on 78,7 mm (2-lehtinen) tai 141,8 mm (3-lehtinen teleskooppi). Ovilehtisyvyys 32,8 mm tai 36,8 mm. Eristeenä toimivat 30 mm leveät lasikuituvahvisteiset polyamidilistat. Ovilehdet liikkuvat äänettömästi ruostumattomalla kiskolla rst-pyörien avulla.

Tekniset tiedot
  • Maks ovilehden koko 1,4 x 2,4 m.
    Ovilehtipaino maks 160 kg

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitePerformance70CL-north
  • TuoteperheWindows & Doors
  • TuoteryhmäAluminium Windows
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2025-03-13
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)2450
  • Leveys (mm)2300
  • Syvyys (mm)70
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliAlumiini
  • Suunniteltu:Ranska
  • Valmistettu:Ranska
Luokitus
  • BIMobject-luokkaOvet - Liukuovet
  • IFC-luokitusIkkuna
  • Uniclass 2015 -koodiEF_25_30
  • Uniclass 2015 -kuvausDoors and windows
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi08 51 13
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeAluminum Windows
  • OmniClass-numero23-17 13 00
  • OmniClass-nimikeWindows