Julkaise tuotteesi
Performance 70 GTI - Doors
Sapa

Performance 70 GTI - Doors

Performance 70GTI+ is a high performance thermally broken 3-chamber system with a building depth of 70 mm.
Performance 70GTI+profiles have 3 chambers, coupled with a 35mm omega shaped, glass fibre reinforced polyamide strips.
Performance  70GTI+ largely surpasses the recent thermal insulation standards and is a comprehensive solution for commercial, residential and industrial projects at a very attractive price level.
Performance  70GTI+ has a wide choice of hinges, handles and hardware to finalise your specific needs.

Tekniset tiedot
  • Air permeability EN12207: Class A*3
    Watertightness EN 12208: 5B
    Windresistance EN12210: C3
    Acoustical insulation: EN ISO 717/1: Rw(C;Ctr)= 40 dB
    Thermal insulation: EN ISO 10077-2:
    Uw= 1,6 W/m²K with DG

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitePerformance70GTI
  • TuoteperheWindows & Doors
  • TuoteryhmäAluminium Windows
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2018-08-22
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)3000
  • Leveys (mm)1500
  • Syvyys (mm)70
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliAlumiini
  • Suunniteltu:Ranska
  • Valmistettu:Ranska
Luokitus
  • BIMobject-luokkaIkkunat - Single Hung Windows
  • IFC-luokitusIkkuna
  • UNSPSC-nimiWindows
  • UNSPSC-koodi301716
  • Uniclass 2015 -koodiEF_25_30
  • Uniclass 2015 -kuvausDoors and windows
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi08 51 13
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeAluminum Windows
  • OmniClass-numero23-17 13 00
  • OmniClass-nimikeWindows
  • CSI UniFormat II -koodiB2020
  • CSI UniFormat II -nimikeExterior Windows