Julkaise tuotteesi
Performance 70 OC+ - Window
Sapa

Performance 70 OC+ - Window

Performance 70OC+ is a high performance thermally broken 3-chamber system with a building depth of 70 mm. Performance 70OC+ profiles have 3 chambers, coupled with a 35mm omega shaped, glass fibre reinforced polyamide strips. Performance 70OC+ largely surpasses the recent thermal insulation standards and is a comprehensive solution for commercial, residential and industrial projects at a very attractive price level. Performance 70OC+ inward opening vents have a coextruded central gasket for enhanced thermal and acoustic performance. All standard shade and ventilation systems can easily be integrated in Performance 70 FP. Performance 70OC+ has a hidden vent. Performance 70OC+ system accommodates fillings : 26,31 and 42mm with the same glazing bead
Tekniset tiedot
  • Air permeability EN12207: Class 4 - 600 Pa Watertightness EN 12208: 9A - 600 Pa Windresistance EN12210: C3 Acoustical insulation: EN ISO 717/1: Rw(C;Ctr)= 40 dB Thermal insulation: EN ISO 10077-2: Uw= 1,3 W/m²K with DG
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitePerformance70OCPLUS
  • TuoteperheWindows & Doors
  • TuoteryhmäAluminium Windows
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2018-08-22
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)2200
  • Leveys (mm)2000
  • Syvyys (mm)70
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliAlumiini
  • Suunniteltu:Ranska
  • Valmistettu:Ranska
Luokitus
  • BIMobject-luokkaIkkunat - Single Hung Windows
  • IFC-luokitusIkkuna
  • UNSPSC-nimiWindows
  • UNSPSC-koodi301716
  • Uniclass 2015 -koodiEF_25_30
  • Uniclass 2015 -kuvausDoors and windows
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi08 51 13
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeAluminum Windows
  • OmniClass-numero23-17 13 00
  • OmniClass-nimikeWindows
  • CSI UniFormat II -koodiB2020
  • CSI UniFormat II -nimikeExterior Windows