Julkaise tuotteesi
Sapa Ikkuna 1086 ulosavautuva / kiinteä
Sapa Ikkuna 1086 ulosavautuva / kiinteä
Sapa Ikkuna 1086 ulosavautuva / kiinteä
Sapa Ikkuna 1086 ulosavautuva / kiinteä
    Sapa

    Sapa Ikkuna 1086 ulosavautuva / kiinteä

    Ikkuna 1086 ulosavautuvana perustuu samaan rakenteeseen kuin sisäänavautuva Ikkuna 1086. Profiilit ovat 86 mm syviä ja peruseristeenä toimii 42 mm lasikuituvahvisteinen polyamidilista. Lasikynte 20-56 (64) mm paksuille laseille.

    Tekniset tiedot
    • Ilmanpitävyys luokka 4 EN12207 mukaan.
      Sateenpitävyys luokka 9A EN 12208 mukaan.
      Äänieristys jopa Rw 46 dB (kiinteä).
      U-arvo jopa 0,7 W/m²K.
      Murtosuoja jopa RC3 EN 1627 mukaan (kiinteä ikkuna).
      Paloluokka EI 30 ja EI 60 (kiinetä ikkuna).

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteSapa_Window_1086_out
    • TuoteperheWindows & Doors
    • TuoteryhmäAluminium Windows
    • TyyppiEsittely (malli)
    • Julkaisupäivä2018-03-12
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)1650
    • Leveys (mm)1200
    • Syvyys (mm)86
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliAlumiini
    • Toissijainen materiaaliLasi
    • Suunniteltu:Ruotsi
    • Valmistettu:Ruotsi
    • Nettopaino (kg)100
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaIkkunat - Single Hung Windows
    • IFC-luokitusIkkuna
    • UNSPSC-nimiWindows
    • UNSPSC-koodi301716
    • Uniclass 2015 -koodiEF_25_30
    • Uniclass 2015 -kuvausDoors and windows
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi08 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeWindows
    • OmniClass-numero23-17 13 00
    • OmniClass-nimikeWindows
    • CSI UniFormat II -koodiB2020
    • CSI UniFormat II -nimikeExterior Windows