Käytämme evästeitä palvelujemme tuottamiseen

Kun käytät tuotteitamme, hyväksyt evästeiden käyttömme

;

Bike Trac, 1 Bike Capacity

Yksilöity viite: saris-bike-trac
Brändi: Bike Fixation
Tuoteperhe: Bicycle Racks
Tuoteryhmä: Indoor Bicycle Parking
Leveys (tuumaa): 4.9
Korkeus (tuumaa): 53.3
Syvyys (tuumaa): 18.6
Julkaisupäivä: 2017-10-26
Painoksen numero: 2
Tyyppi: Objekti (yksittäinen objekti)
Lataa (11)
The Bike Trac provides full bike coverage to protect the walls, while also providing freedom for capacity and mounting configuration. Available in locking and non-locking options


Materiaali pääasiassa: Steel
Materiaali toissijaisesti: Steel
Suunniteltu: United States
Valmistettu: United States
Nettopaino (lbs): 17

BIMobject-luokka: Kalusteet - Kaluste
IFC-luokitus: Furniture
Uniclass 1.4 Koodi: L8141
Uniclass 1.4 Kuvaus: Bicycle racks
Uniclass 2.0 Koodi: PR-31-20
Uniclass 2.0 Kuvaus: Cycle Stands And Lockers
Uniclass 2015 Koodi: Pr_40_30_21
Uniclass 2015 Kuvaus: Cycle stands and lockers
NBS Reference Koodi: 31-20
NBS Reference Kuvaus: Cycle Stands And Lockers
CSI MasterFormat 2014 Code: 12 93 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Bicycle Racks
KaikkiLuokat Numero: 23-11 29 11 11
KaikkiLuokat Otsikko: Bicycle Racks
CSI UniFormat II Code: E20
CSI UniFormat II Title: FURNISHINGS
Tämä tuote on saatavana:
North America
  • Canada
  • United States

BIMobject SEEK Properties

Furniture - Other

Nimi Arvo
Capacity 1
Colour Powder coat black only
Depth 18.6 in
Finish Powder coat black only
Frame Material Steel
Height 53.3 in
Mounting Wall Mount
Width 4.9 in

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nimi Arvo
Colour Powder coat black only
Finish Powder coat black only

Kaikki BIM-objektit ovat todellisia tuotteita todellisilta valmistajilta, ja ne on vahvistettu ja hyväksytty