Käytämme evästeitä palvelujemme tuottamiseen. Kun käytät tuotteitamme, hyväksyt evästeiden käyttömme.
;

Stack Rack, Custom Capacity

Yksilöity viite: saris-stack-rack
Brändi: Bike Fixation
Tuoteperhe: Bicycle Racks
Tuoteryhmä: Indoor Bicycle Parking
Syvyys (tuumaa): 65
Julkaisupäivä: 2017-10-26
Painoksen numero: 1
Tyyppi: Objekti (yksittäinen objekti)
Lataa (9)
The customizable Stack Rack combines industrial design and strength with two-tier spacing for added capacity and maximum density. Also, the lift assist mechanism eases any bike lifting required by the user, making it easier to load and unload. Flexibility in bike spacing, rack configuration and the modular design make this product unique to each installation.


Materiaali pääasiassa: Steel
Materiaali toissijaisesti: Steel
Suunniteltu: United States
Valmistettu: United States

BIMobject-luokka: Kalusteet - Kaluste
IFC-luokitus: Furniture
Uniclass 1.4 Koodi: L8141
Uniclass 1.4 Kuvaus: Bicycle racks
Uniclass 2.0 Koodi: PR-31-20
Uniclass 2.0 Kuvaus: Cycle Stands And Lockers
Uniclass 2015 Koodi: Pr_40_30_21
Uniclass 2015 Kuvaus: Cycle stands and lockers
NBS Reference Koodi: 31-20
NBS Reference Kuvaus: Cycle Stands And Lockers
CSI MasterFormat 2014 Code: 12 93 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Bicycle Racks
KaikkiLuokat Numero: 23-11 29 11 11
KaikkiLuokat Otsikko: Bicycle Racks
CSI UniFormat II Code: E20
CSI UniFormat II Title: FURNISHINGS
Tämä tuote on saatavana:
North America
  • Canada
  • United States

BIMobject SEEK Properties

Furniture - Other

Nimi Arvo
Depth 65 in
Frame Material Steel
Material Steel

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nimi Arvo
Material Steel

BIMobject®