Julkaise tuotteesi
Norwegian File Cabinet

Norwegian File Cabinet

Suspension file cabinet with top quality for users of the cabinets often. Enclosures are supplied with specielutformade drawer fronts with 100% opening that allows full access. The drawers are mounted on double pull-out rails with ball bearings for maximum stability. The cabinet has central locking and anti-tip device - only one drawer can be opened at a time. Color is light gray-white (RAL 9002). Available in other colors and with fronts in wood.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite70189
  • TyyppiDigital Inventory (Products)
  • Julkaisupäivä2012-06-10
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)1550
  • Leveys (mm)402
  • Syvyys (mm)720
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMetalli
  • Toissijainen materiaaliMetalli
  • Suunniteltu:Norja
  • Valmistettu:Norja
Luokitus
  • BIMobject-luokkaKalusteet - Hyllyt & varasto
  • IFC-luokitusKaluste
  • UNSPSC-nimiCabinets
  • UNSPSC-koodi30161801