Käytämme evästeitä palvelujemme tuottamiseen

Kun käytät tuotteitamme, hyväksyt evästeiden käyttömme

Wieland Accord™ Sleep Chair

Yksilöity viite: sauder-accord-sleep
Brändi: Wieland
Tuoteperhe: Sleep
Tuoteryhmä: Accord Chair
Julkaisupäivä: 2019-03-27
Painoksen numero: 1
Tyyppi: Objekti (yksittäinen objekti)
Lataa (11)
  • The Accord sleep chair contains a one-step mechanism for ease of use
  • The chair extends to a 72″ sleep surface with an intuitive release lever in one motion
  • Arm caps available in solid surface, urethane, or thermoform
  • Accord comes standard with moisture barrier and fully renewable components
  • Standard moisture barrier protects foam from spills and liquids
  • Wide scale model available
  • Casters are standard
  • 25-year warranty
  • 10-year warranty on sleep chair mechanism


Materiaali pääasiassa: Fabric
Materiaali toissijaisesti: Wood
Suunniteltu: United States
Valmistettu: United States

BIMobject-luokka: Furniture - Armchairs
IFC-luokitus: Furniture
UNSPSC-nimi: Furniture and Furnishings
UNSPSC-koodi: 56
Uniclass 1.4 Koodi: L8222
Uniclass 1.4 Kuvaus: Chairs
Uniclass 2.0 Koodi: PR-31-12
Uniclass 2.0 Kuvaus: Chairs, Seats And Bench Seating
Uniclass 2015 Koodi: Pr_40_50_51
Uniclass 2015 Kuvaus: Medical chairs and couches
NBS Reference Koodi: 31-12
NBS Reference Kuvaus: Chairs, Seats And Bench Seating
CSI MasterFormat 2014 Code: 12 52 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Chairs
KaikkiLuokat Numero: 23-25 00 00
KaikkiLuokat Otsikko: Medical and Laboratory Equipment
CSI UniFormat II Code: E20
CSI UniFormat II Title: FURNISHINGS
Tämä tuote on saatavana:
North America
  • United States

Kaikki BIM-objektit ovat todellisia tuotteita todellisilta valmistajilta, ja ne on vahvistettu ja hyväksytty