Käytämme evästeitä palvelujemme tuottamiseen. Kun käytät tuotteitamme, hyväksyt evästeiden käyttömme.
;

Wieland Hale Patient Chair

Yksilöity viite: sauder-hale-patient-chair
Brändi: Wieland
Tuoteperhe: Lounge
Tuoteryhmä: Hale
Julkaisupäivä: 2018-12-04
Painoksen numero: 1
Tyyppi: Objekti (yksittäinen objekti)
Lataa (1)
  • Powder coated metal frame for easy cleanability
  • Heavy-gauge steel frame welded at all joints
  • 550 lb. weight capacity
  • Generous vertical clean-out
  • Wallsaver leg
  • Upholstered arm inserts available
  • Solid surface, thermoform, wood, and injection-molded nylon arm cap options
  • Metal arm can be specified without cap
  • Single seat as well as 2 seat and 3 seat tandems


Materiaali pääasiassa: Metal
Materiaali toissijaisesti: Fabric
Suunniteltu: United States
Valmistettu: United States

BIMobject-luokka: Kalusteet - Lepotuolit
Uniclass 1.4 Koodi: L8342
Uniclass 1.4 Kuvaus: Chairs, seating units
Uniclass 2.0 Koodi: PR-31-12
Uniclass 2.0 Kuvaus: Chairs, Seats And Bench Seating
Uniclass 2015 Koodi: Pr_40_50_51
Uniclass 2015 Kuvaus: Medical chairs and couches
NBS Reference Koodi: 31-12
NBS Reference Kuvaus: Chairs, Seats And Bench Seating
CSI MasterFormat 2014 Code: 12 52 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Chairs
KaikkiLuokat Numero: 23-25 00 00
KaikkiLuokat Otsikko: Medical and Laboratory Equipment
Tämä tuote on saatavana:
North America
  • United States

BIMobject®