Julkaise tuotteesi
Yhdysvallat
Suomi
Kieli
Projektin sijainti
Julkaise tuotteesi
Ilmainen rekisteröityminen
Kirjaudu
saunier_duval/products/2ac14aae-5ddf-4bf2-9301-7f909f11bdf5
Koti
Luokat
LVI
Lämpöpumput
GeniaAir Split 10 - 230 V Pompe à chaleur bi-bloc chauffage et rafraîchissement
Ei saatavilla alueella Yhdysvallat
SAUNIER DUVAL
Seuraa
GeniaAir Split 10 - 230 V Pompe à chaleur bi-bloc chauffage et rafraîchissement
Pompe à chaleur air / eau split Inverter au R410a
Lataa
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Pompe à chaleur air / eau split Inverter Puissance 9,7 kW, COP 4,6 _ Certifiée NF PAC double service _ Classe d'efficacité énergétique : A+++/A++ (départ 35°C/55°C) _ Classe d’efficacité énergétique ECS : A _ Profil de puisage : XL
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Yksilöity viite
SAU020038
Tuoteperhe
Heat pump
Tuoteryhmä
GeniaAir Split
Julkaisupäivä
2024-06-13
Painoksen numero
1
Korkeus (mm)
1565
Leveys (mm)
1100
Syvyys (mm)
450
Linkit
Linkit
Tuotteen url
https://www.saunierduval.fr/professionnel/produits/geniaset-split-45376.html
Liittyviä
Liittyviä
Suunniteltu:
Ranska
Valmistettu:
Ranska
Nettopaino (kg)
191
Luokitus
Luokitus
BIMobject-luokka
LVI - Lämpöpumput
Alueellinen saatavuus
Eurooppa
Ranska
Samankaltaisia tuotteita
Amana
PTAC Packaged Terminal Air Conditioner and Heat Pump
2.7
(
7
)
Lataa
ECO2 Systems LLC
4.5kW Heat Pump
Lataa
Samsung HVAC North America
Hylex Inverter Driven Heat Pump Condensing Unit
4.4
(
8
)
Lataa
Johnson Controls
YORK® YMAE Air-to-Water Inverter Scroll Heat Pumps
4.9
(
7
)
Lataa
ECO2 Systems LLC
4.5kW Heat Pump with Heater (Cold Climate)
Lataa
Bard Manufacturing
Q-TEC QW2S / QW3S Two Stage Geothermal Indoor Solution H/P
Lataa