Julkaise tuotteesi
Yhdysvallat
Suomi
Kieli
Projektin sijainti
Julkaise tuotteesi
Ilmainen rekisteröityminen
Kirjaudu
saunier_duval/products/3de13486-651e-4580-852b-b1a1ddfc9b93
Koti
Luokat
LVI
Lämpöpumput
GeniaSet Tek - 1 Zone Pompe à chaleur bi-bloc double service
Ei saatavilla alueella Yhdysvallat
SAUNIER DUVAL
Seuraa
GeniaSet Tek - 1 Zone Pompe à chaleur bi-bloc double service
Pompe à chaleur air / eau split Inverter double service au R32
Lataa
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Yksilöity viite
SAU020052
Tuoteperhe
Heat pump
Tuoteryhmä
GeniaAir Tek
Julkaisupäivä
2024-06-13
Painoksen numero
1
Korkeus (mm)
1950
Leveys (mm)
595
Syvyys (mm)
600
Linkit
Linkit
Tuotteen url
https://www.saunierduval.fr/professionnel/produits/geniaset-tek-122176.html
Liittyviä
Liittyviä
Suunniteltu:
Ranska
Nettopaino (kg)
169
Luokitus
Luokitus
BIMobject-luokka
LVI - Lämpöpumput
Alueellinen saatavuus
Eurooppa
Ranska
Samankaltaisia tuotteita
Amana
PTAC Packaged Terminal Air Conditioner and Heat Pump
2.7
(
7
)
Lataa
ECO2 Systems LLC
4.5kW Heat Pump
Lataa
Johnson Controls
YORK® YMAE Air-to-Water Inverter Scroll Heat Pumps
4.9
(
7
)
Lataa
Samsung HVAC North America
Hylex Inverter Driven Heat Pump Condensing Unit
4.4
(
8
)
Lataa
ECO2 Systems LLC
4.5kW Heat Pump with Heater (Cold Climate)
Lataa
Grundfos
DELTA HCU
3.6
(
5
)
Lataa